Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Articolo n.: 09 35 225 0311
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Articolo n.: 09 35 225 0311
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | RJ45 |
Elemento | Set passa-parete |
Specifiche | Conforme a specifiche AIDA |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 8 |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | include custodia fissa passante per foro rettangolare, guarnizione piana e HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 |
Precedente
Avanti