Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Articolo n.: 39 50 000 0120
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Port Rahmen 1-fach, sw, Metalldeckel
Articolo n.: 39 50 000 0120
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Prese |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Port® |
Elemento | Telai |
Specifiche | Singolo |
Versione in metallo, CPD nero | |
Coperchio metallico conduttivo nero |
Temperatura massima | -10 ... +60 °C |
---|---|
Temperatura di stoccaggio | -25 ... +60 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Precedente
Avanti