Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Articolo n.: 09 35 002 0431
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm
Articolo n.: 09 35 002 0431
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | SCRJ |
Tipo di custodia | Custodie di prolunga |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Diametro del cavo | 6,5 ... 9,5 mm |
Precedente
Avanti