Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Articolo n.: 09 35 004 5402 XL
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PP Power L cover device IP65 100pcs
Articolo n.: 09 35 004 5402 XL
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power L |
Tipo di accessorio | Coperchio di protezione anti-polvere |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Con cordino di aggancio |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Precedente
Avanti