Han PP Power L cover device IP65

Articolo n.: 09 35 004 5402


Coperchio

Han PP Power L cover device IP65

Articolo n.: 09 35 004 5402

per vedere prezzi e disponibilità.

Panoramica delle proprietà

Coperchio per lato apparato, Con cordino di aggancio Grado di protezione: IP65, IP67

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie Han® PushPull (V14)
Identificazione Power L
Tipo di accessorio Coperchio
Descrizione degli accessori per lato apparato
Con cordino di aggancio
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
IP67
Precedente
Avanti