Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Articolo n.: 09 35 231 0311
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
Articolo n.: 09 35 231 0311
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | Power |
Elemento | Set passa-parete |
Specifiche | Dima di foratura rettangolare |
Caratteristiche | Meccanismo di blocco intuitivo |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 5 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | include custodia fissa passante e inserto maschio |
Senza contatti |
Precedente
Avanti