Han P male crimp contact 1,5 mm2 (Ag)
Articolo n.: 09 35 000 6106
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han P male crimp contact 1,5 mm2 (Ag)
Articolo n.: 09 35 000 6106
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | Diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti