Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Articolo n.: 09 93 000 6250
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Articolo n.: 09 93 000 6250
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Tipo di accessorio | Ponte per contatti |
Descrizione degli accessori | Configurazione #01 |
Corrente d'esercizio | 32 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 480 V AC |
380 V DC | |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Temperatura massima | -5 ... +45 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Precedente
Avanti