Han Modular coaxial contact female 50Ohm
Articolo n.: 09 14 000 6211
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Modular coaxial contact female 50Ohm
Articolo n.: 09 14 000 6211
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | DIN 41626 |
Tipo di contatto | Contatto coassiale |
Descrizione del contatto | per cavi RG 174 U, 188 AU, 316 U |
Collegamento | Collegamento a saldare/crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti