Han-Modular Twin hood top entry M25
Articolo n.: 19 14 002 0401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular Twin hood top entry M25
Articolo n.: 19 14 002 0401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Twin |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | Modular Twin |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 1 |
Uscita cavo metrica | 1x M25 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Precedente
Avanti