Han-Modular Switch US4
Articolo n.: 09 80 113 0400
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular Switch US4
Articolo n.: 09 80 113 0400
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identificazione | Han-Smart® |
Tipo di modulo | Switch US4 |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Tipologia Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Numero totale di porte | 4 |
Tecnologia switching | Store and Forward |
Cut Through | |
Dimensione telaio | 10 kB |
Non blocking | Si |
Qualità del servizio | Si |
Efficienza energetica Ethernet | Si |
Display di diagnosi | Collegamento (link) |
Trasferimento dati (Act) | |
Velocità di trasferimento dati | |
Alimentazione |
Precedente
Avanti