Han-Modular SP SO CM4
Articolo n.: 09 80 003 0201
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Modular SP SO CM4
Articolo n.: 09 80 003 0201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identificazione | Han-Smart® |
Tipo di modulo | Modulo di protezione da sovratensioni Han-Smart® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Quattro canali |
Potenziale di riferimento comune |
Collegamento | Push-In |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 5 |
Dettagli applicativi | La combinazione dei moduli di protezione da sovratensioni deve essere installata in un telaio metallico al fine di poter scaricare a terra in maniera appropriata l'energia residua. |
Precedente
Avanti