Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Articolo n.: 09 14 016 0305
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Articolo n.: 09 14 016 0305
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai incernierati |
Descrizione degli accessori | Per 4 moduli |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
Caratteristiche | Sezione conduttore PE (parte di potenza) 4 ... 10 mm² |
Sezione conduttore PE (parte di segnale) 1 ... 2.5 mm² |
Taglia | 16 B |
---|
Precedente
Avanti