Han INOX 3A-gg-M20
Articolo n.: 19 44 003 1440
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han INOX 3A-gg-M20
Articolo n.: 19 44 003 1440
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Han® High Temp | |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | 3 A |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 1 |
Uscita cavo metrica | 1x M20 |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi |
Confezione | Con vite a tenuta |
Precedente
Avanti