Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Articolo n.: 19 44 003 0305
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Articolo n.: 19 44 003 0305
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-INOX® |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Con coperchio in metallo |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi |
Dettagli applicativi | per custodie contenenti inserto maschio |
Confezione | Con vite a tenuta |
Precedente
Avanti