Han ID Module Plug Profinet
Articolo n.: 09 80 615 0100
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han ID Module Plug Profinet
Articolo n.: 09 80 615 0100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Identificazione | Han-Smart® |
Tipo di modulo | ID Profinet |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Modulo di memoria / CPU |
Caratteristiche | Modulo per l'identificazione di componenti industriali |
Classe B di conformità al protocollo di comunicazione I/O Profinet | |
Predisposto SNMP (V1, V2C) |
Memoria | 32 KByte flash |
---|---|
Cicli di scrittura | ≥ 100.000 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 7 |
Dettagli applicativi | Il file con il software GDS e le istruzioni per l'uso possono essere scaricati dall'eCatalogue. |
Precedente
Avanti