Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Articolo n.: 19 40 021 0413
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HPR SP2-TGG-SV-M40
Articolo n.: 19 40 021 0413
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | SP2 |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 1 |
Uscita cavo metrica | 1x M40 |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Dettagli applicativi | Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Precedente
Avanti