Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Articolo n.: 09 40 021 5412
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HPR SP2-CM-SCL-without lanyard
Articolo n.: 09 40 021 5412
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per custodia passa-parete |
Taglia | SP2 |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Dettagli applicativi | Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V. |
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984. |
Precedente
Avanti