Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
Articolo n.: 10 40 291 5401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HPR HPTC 1400 DS insul. prot. cover
Articolo n.: 10 40 291 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR HPTC |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per lato apparato |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
---|---|
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Dettagli applicativi | Prima dell'accoppiamento, la guarnizione o-ring deve essere ingrassata con il grasso in dotazione. |
Le custodie sono dotate di un collegamento di terra funzionale (FE). La protezione dai contatti accidentali deve essere assicurata da opportune misure adottate dall'utente durante l'installazione. |
Precedente
Avanti