Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Articolo n.: 10 40 291 2137
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Articolo n.: 10 40 291 2137
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR HPTC |
Tipo di custodia | Set completo |
Descrizione delle custodie | Parte volante |
Con pressacavo integrato | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Taglia | 3 |
---|---|
Schermo | schermato a 360° |
Codifica | 16 varianti di codifica |
Numero di ingressi per cavi | 2 |
Uscita cavo metrica | 2x M40 |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Precedente
Avanti