Han Guiding Relay module, male
Articolo n.: 09 14 003 3051
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han Guiding Relay module, male
Articolo n.: 09 14 003 3051
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo guida Han® |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Descrizione del modulo | Modulo relè |
Caratteristiche | 2 contatti anticipati (last mate - first break) |
Consente di togliere tensione ai contatti di potenza attraverso un relè e quindi offre un elevato livello di sicurezza in caso di guasto (per normativa il connettore non deve essere accoppiato o disaccoppiato sotto tensione / carico) |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 3 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti