Han F+B housing bulkhead mounting-agw
Articolo n.: 09 15 503 0901
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B housing bulkhead mounting-agw
Articolo n.: 09 15 503 0901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | Angolato |
Con tre fori passanti per viti di fissaggio |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
---|---|
Settori di applicazione | Connettori per l'industria alimentare |
Dettagli applicativi | Pulizia: per la pulizia con lance ad alta pressione, si raccomanda una distanza di > 30 cm per prevenire danni meccanici alle parti esterne del connettore. |
Serracavo:risulta necessario un serracavo idoneo per consentire al connettore F+B di resistere alle sollecitazioni causate (ad es.) dalla pulizia quotidiana del macchinario. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 definisce il serracavo di un connettore in base al diametro esterno del cavo. |
Precedente
Avanti