Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
Articolo n.: 33 50 420 0306 075
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
Articolo n.: 33 50 420 0306 075
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Femmina |
Custodia | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 17 |
Struttura conduttore | 0,5 mm² |
Numero di poli | 17 |
Contatto di terra | si |
Precedente
Avanti