Han F+B 4/4-F
Articolo n.: 09 15 508 3101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han F+B 4/4-F
Articolo n.: 09 15 508 3101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 8 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Dettagli applicativi | I connettori serie Han® F+B equipaggiati con tutti i contatti disponibili, possono essere utilizzati con tensioni fino a 400 V in grado di inquinamento 3. Caricando il connettore con solo 4 contatti Han E® + PE, la tensione di esercizio sale a 500 V, nel medesimo grado di inquinamento. |
Precedente
Avanti