Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Articolo n.: 19 41 001 2600
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco Mod.-PE module-m 16-6 AWG
Articolo n.: 19 41 001 2600
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Eco® Modular |
Tipo di modulo | Moduli con contatti |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a vite |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Numero di poli | 1 |
Dettagli applicativi | Con utensile HARTING 09 99 000 0830 è possibile crimpare cavi su puntali fino a 25 mm² |
Non compatibile con telai incernierati Han-Modular®! |
Precedente
Avanti