Han-Eco Cable gland M25
Articolo n.: 19 41 000 5121
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han-Eco Cable gland M25
Articolo n.: 19 41 000 5121
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Eco® |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Coppia di serraggio | 10 Nm Fitting |
---|---|
4 Nm Cappellotto | |
Misura chiave | 29 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 9 ... 17 mm |
Precedente
Avanti