Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Articolo n.: 19 15 503 5290
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Articolo n.: 19 15 503 5290
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® F+B |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 27 |
---|---|
29 | |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M25 |
Range di bloccaggio | 5 ... 8 mm |
Precedente
Avanti