Han CGM M50 17-28 mm - short
Articolo n.: 19 00 000 7086
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM M50 17-28 mm - short
Articolo n.: 19 00 000 7086
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione ferroviaria |
Versione corta |
Coppia di serraggio | 16 Nm |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Taglia | M50 |
Range di bloccaggio | 17 ... 28 mm |
Larghezza angoli trasversali | 55 mm |
Precedente
Avanti