Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Articolo n.: 19 00 000 7124
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM-M-Rail M32 D16-20.5mm
Articolo n.: 19 00 000 7124
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Non utilizzare più questo prodotto per i nuovi DesignIn.
Contattare il distributore locale.
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M-Rail |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione ferroviaria |
Coppia di serraggio | ≤8 Nm (in funzione del cavo e della guarnizione usata) |
---|---|
Misura chiave | 36 |
40 | |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Taglia | M32 |
Range di bloccaggio | 16 ... 20,5 mm |
Larghezza angoli trasversali | 43,9 mm |
Precedente
Avanti