Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Articolo n.: 19 62 000 7126
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Articolo n.: 19 62 000 7126
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M-Rail |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Versione ferroviaria |
Coppia di serraggio | 20 Nm |
---|---|
Misura chiave | 45 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Taglia | M40 |
Range di bloccaggio | 21 ... 32 mm |
Larghezza angoli trasversali | 48 mm |
Precedente
Avanti