Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Articolo n.: 19 00 000 5026
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Articolo n.: 19 00 000 5026
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® CGM-M |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Misura chiave | 14 |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 | |
Taglia | M12 |
Range di bloccaggio | 3 ... 6,5 mm |
Larghezza angoli trasversali | 15,5 mm |
Precedente
Avanti