Han 70A crimp module 1500V, female
Articolo n.: 09 14 002 3142
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 70A crimp module 1500V, female
Articolo n.: 09 14 002 3142
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® 70 A |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 2 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti