Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
Articolo n.: 09 14 005 2741
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 70A Hybrid module, female 6-16mm²
Articolo n.: 09 14 005 2741
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo ibrido Han® 70 A |
Dimensione del modulo | Modulo singolo |
Collegamento | Collegamento a vite assiale / crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 1 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
Precedente
Avanti