Han 48HPR Y-connector Male
Articolo n.: 10 40 048 1001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 48HPR Y-connector Male
Articolo n.: 10 40 048 1001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR PYD |
Elemento | Set completo |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | TC 350 |
Tipo di custodia | Custodia |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Taglia | 48 B |
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 6 |
Uscita cavo metrica | 6x M25 |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Confezione | Custodie |
Distributore a Y | |
Contatti | |
Telaio | |
Coperchio | |
Serracavi |
Precedente
Avanti