Han 48HPR Y-connector Female
Articolo n.: 10 40 048 2001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 48HPR Y-connector Female
Articolo n.: 10 40 048 2001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR PYD |
Elemento | Set completo |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | TC 650 |
Tipo di custodia | Custodie fisse da pannello |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Taglia | 48 B |
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 3 |
Uscita cavo metrica | 3x M32 |
Settori di applicazione | Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor) |
Confezione | Custodie |
Contatti | |
Telaio | |
Coperchio | |
Serracavi |
Precedente
Avanti