Han 3A Protect Cover, 1 Lever, Die Cast
Articolo n.: 09 20 003 5421
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A Protect Cover, 1 Lever, Die Cast
Articolo n.: 09 20 003 5421
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han A® |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per custodie volanti |
Metallo | |
Con cordino di aggancio | |
Con guarnizione |
Taglia | 3 A |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | per custodie contenenti inserto femmina |
Precedente
Avanti