Han 3A-M-QL 1,5mm²
Articolo n.: 09 20 003 2634
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A-M-QL 1,5mm²
Articolo n.: 09 20 003 2634
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han A® |
Collegamento | Collegamento Han-Quick Lock® |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Colletto NERO |
Dettagli applicativi | per cavi flessibili a trefoli secondo IEC 60228 classe 5 |
Precedente
Avanti