Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Articolo n.: 09 14 024 1706
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24Mod Docking Frame Moveable, Set
Articolo n.: 09 14 024 1706
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Descrizione degli accessori | Montaggio flottante |
Per 6 moduli | |
a ... f | |
Caratteristiche | Il telaio flottante non ha il contatto di terra (PE) in quanto in molte applicazioni di sistemi a cassetti non è necessario. |
Adatto per i moduli Han-Modular®, eccetto il modulo Han® Megabit, il modulo Han® RJ45 e i moduli ottici e pneumatici. |
Dettagli applicativi | Si prega di usare una rondella flottante 09140009936 per il montaggio flottante. |
---|---|
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 2 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Precedente
Avanti