Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Articolo n.: 09 30 024 1719
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24B Docking Frame IP67 HTE0
Articolo n.: 09 30 024 1719
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Telai flottanti |
Descrizione degli accessori | Montaggio posteriore |
Taglia | 24 B |
---|---|
Dettagli applicativi | Tolleranza di accoppiamento asse x: ± 1 mm |
Tolleranza di accoppiamento asse y: ± 1 mm | |
Tolleranza di accoppiamento asse z: 0,5 / +1 mm |
Precedente
Avanti