Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Articolo n.: 33 50 B60 0273 050
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 24 B-E CA 2-lever f/- ang/- PVC, 5m
Articolo n.: 33 50 B60 0273 050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Han 24 E-F-C Mostra i dettagli |
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill Mostra i dettagli | |
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68 Mostra i dettagli | |
Han E F Crimp Contact Ag WG 1.5 mm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han E® |
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Taglia | 24 B |
Numero di poli | 24 |
Contatto di terra | si |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti). |
Precedente
Avanti