Han 200A module, M8 screw bolt, female
Articolo n.: 09 14 001 2775
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 200A module, M8 screw bolt, female
Articolo n.: 09 14 001 2775
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Moduli |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di modulo | Modulo Han® 200 A |
Dimensione del modulo | Modulo doppio |
Collegamento | Collegamento a vite M8 |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 1 |
Dettagli applicativi | ATTENZIONE! La tensione nominale si riferisce esclusivamente al lato inserzione. L'utente deve garantire il rispetto delle distanze di isolamento in aria e superficiale dei contatti a vite TC 200. I contatti a vite sono stati studiati per connettersi a barre di potenziale. Per questo motivo le zone di collegamento non sono protette contro i contatti accidentali. |
Precedente
Avanti