Han 1Mod carrier hood
Articolo n.: 09 14 001 0311
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1Mod carrier hood
Articolo n.: 09 14 001 0311
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han-Modular® Compact |
Tipo di custodia | Elemento centrale |
Taglia | Modular Compact |
---|---|
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Tensione d'esercizio ≤630 V |
Tensione di prova ≤6 kV | |
Grado di inquinamento 3 | |
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING. |
Precedente
Avanti