Han 1A-strain relief
Articolo n.: 09 10 000 5300
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-strain relief
Articolo n.: 09 10 000 5300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di custodia | Adattatore per cavi |
Descrizione delle custodie | Con serracavo |
Taglia | 1 A |
---|---|
Versione | Uscita diritta |
Numero di ingressi per cavi | 1 |
Uscita cavo metrica | 1x |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza fermacavo, 09 10 000 5300) è da considerare alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
Solo per l'utilizzo con cavi singoli secondo omologazione CSA. |
Precedente
Avanti