Han 1A Punching Unit
Articolo n.: 09 99 000 0976
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A Punching Unit
Articolo n.: 09 99 000 0976
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Punzoni per punzonatrice idraulica |
Descrizione dell'utensile | for hydraulic punch drivers |
Taglia | 1 A |
---|---|
Spessore pannello | ≤2 mm acciaio al carbonio da costruzione |
Precedente
Avanti