Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Articolo n.: 33 40 020 0204 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A OM 3+PE +lever m/- PUR 3m
Articolo n.: 33 40 020 0204 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Maschio |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4 G 1,5 mm² |
Numero di poli | 3 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | Aggancio a leva singola |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
IP66 / IP67 in posizione accoppiata |
Precedente
Avanti