Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Articolo n.: 33 40 120 0703 030
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Articolo n.: 33 40 120 0703 030
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Han® 1A Maschio |
Coestruso | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 12 |
Struttura conduttore | 12x 0,5 mm² |
Numero di poli | 12 |
Tipi di aggancio | Levette snap-in |
Dettagli applicativi | Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico. |
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati. | |
IP66 / IP67 in posizione accoppiata |
Precedente
Avanti