Han 1A-DIN rail adapter
Articolo n.: 09 10 000 9912
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-DIN rail adapter
Articolo n.: 09 10 000 9912
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di accessorio | Adattatore |
Descrizione degli accessori | per montaggio su guida DIN |
Dettagli applicativi | Una configurazione Han® 1A costituita solo da inserti (con o senza adattatore 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) è da considerare, ai sensi della norma IEC 61984, alla stregua di un connettore senza custodia. In tal caso la protezione dalle scariche elettriche deve essere garantita dalla modalità di installazione adottata dall'utente. |
---|
Precedente
Avanti