Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Articolo n.: 09 10 000 5402
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V2
Articolo n.: 09 10 000 5402
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
09 10 004 300X | |
09 10 008 300X | |
09 10 002 260X | |
09 10 003 260X |
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Precedente
Avanti