Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Articolo n.: 09 10 000 5401
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1
Articolo n.: 09 10 000 5401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per inserti maschio |
09 10 003 320X | |
09 10 003 300X | |
09 10 005 300X |
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Precedente
Avanti