Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
Articolo n.: 09 10 000 5500
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V0
Articolo n.: 09 10 000 5500
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | per inserti femmina |
09 10 012 310X |
Temperatura massima | -30 ... +90 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Precedente
Avanti